生物顕微鏡 MT5300H 三眼・ハロゲン照明

生物顕微鏡 MT5300H 三眼・ハロゲン照明
通常単価:
273,840
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・リバースノーズピースですので、標本スライドの交換や液浸オイルのドロップがスムーズに行えます。
・高輝度6V30Wハロゲンランプまたは高輝度LED使用の本格ケーラー照明を採用しています。
・ボールベアリング式5穴レボルバーを採用していますので、スライドグラスの交換が容易です。
【商品仕様】
・型番:MT5300H
・三眼・ハロゲン照明
・総合倍率:40×~1000×
・接眼レンズ:SHW10×(視野数22)
・対物レンズ:Uクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
・光学系:無限遠補正
・電源:AC100V~240V 50/60Hz
・サイズ:210×390×465mm
・重量:8.7kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8589-02

型番
1-8589-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

273,840円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

生物顕微鏡 MT5300H 三眼・ハロゲン照明の型番1-8589-02のページです。
型番1-8589-02に関する仕様情報を記載しております。

1-8589-02で型番確定

生物顕微鏡 MT5300H 三眼・ハロゲン照明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)