LEDライト付ボールジョイントミラー&ピックアップツール HTLP-1

LEDライト付ボールジョイントミラー&ピックアップツール HTLP-1
通常単価:
3,836
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。
・先端に磁石が付いており、約3.5kgまでピックアップが可能です。
【商品仕様】
・型番:HTLP-1
・ピックアップツール
・全長(mm):171~832
・材質:グリップ/ラバークッションハンドル、ライト/ステンレス(SUS430)
・電源:LR41リチウム電池×3個(テスト用付属)
・サイズ:グリップ部/φ22×12.3mm、ライト径/φ18mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8364-03

型番
1-8364-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,836円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

LEDライト付ボールジョイントミラー&ピックアップツール HTLP-1の型番1-8364-03のページです。
型番1-8364-03に関する仕様情報を記載しております。

1-8364-03で型番確定

LEDライト付ボールジョイントミラー&ピックアップツール HTLP-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)