ボールジョイントミラー K-2

ボールジョイントミラー K-2
通常単価:
2,161
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・角度を自在に調節できますので、精密機械等の検査・修理に便利です。
【商品仕様】
・型番:K-2
・ミラーサイズ(mm):53×88
・全長(mm):285~387
・材質:ステンレス・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8354-02

型番
1-8354-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,161円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ボールジョイントミラー K-2の型番1-8354-02のページです。
型番1-8354-02に関する仕様情報を記載しております。

1-8354-02で型番確定

ボールジョイントミラー K-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)