記憶計 SK-L200THIIα(一体型)

記憶計 SK-L200THIIα(一体型)
通常単価:
28,224
通常出荷日:
1日目

【特長】
・最大8100データを保存できます。
・記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。
・上下限の警報表示機能付きです。
・USB接続対応・データ解析ソフトウエア付きです。
【商品仕様】
・型番:SK-L200THIIα
・温湿度一体型
・記憶容量:最大8100データ
・記憶間隔:1/2/5/10/15/30秒・1/2/5/10/15/30/60/90分
・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
・サイズ:約100×73×22mm(突起部除く)
・重量:約123g(乾電池除く)
・付属品:解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル
・測定範囲:-10.0~60.0℃、20.0~98.0%RH(at23℃)
・分解能:0.1℃(-9.9~60.0℃)0.1%RH(15.0~98.0%RH)
・精度:(温度)20~30℃/±0.6℃+1digitその他/±1.1℃+1digit(湿度)10℃以下及び50℃以上/±7.1%RH+1digit20~30℃/±3.1%RH(30~90%RH)+1digitその他/±5.1%RH+1digit
・重量:約138g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-7793-03

型番
1-7793-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,224円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

記憶計 SK-L200THIIα(一体型)の型番1-7793-03のページです。
型番1-7793-03に関する仕様情報を記載しております。

1-7793-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)