エッグマンパージ採泥器

エッグマンパージ採泥器
通常単価:
176,400
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・浅海、湖沼、内湾などの泥や小動物の採集に適しています。
・予め底口部を開いて着底させ、ロープに沿って錘(メッセンジャー)を落として底口部を閉じれば、採泥できます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):195×195×395
・重量:5kg
・材質:真鍮
・採泥面積:15×15cm
・付属品:収納箱、錘(メッセンジャー)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-6413-01

型番
1-6413-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

176,400円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

エッグマンパージ採泥器の型番1-6413-01のページです。
型番1-6413-01に関する仕様情報を記載しております。

1-6413-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)