サーモクレヨン M-320 茶

サーモクレヨン M-320 茶
通常単価:
1,960
通常出荷日:
1日目

【特長】
・溶融性化合物を棒状に固めたもので、携帯に便利なペンシル型になっています。
・40℃~945℃まで対応。
【商品仕様】
・型番:M-320
・クレヨンサイズ:φ10×75mm
・クリップ付きホルダー付き
・指示温度:320℃
・色:茶
・ペンシルタイプ、不可逆性
・使用法:加熱された物体に線を描き、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上であるか、以下であるかを判定します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-639-25

型番
1-639-25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,960円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

サーモクレヨン M-320 茶の型番1-639-25のページです。
型番1-639-25に関する仕様情報を記載しております。

1-639-25で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)