サーモラベル LI-150【40個入り】

サーモラベル LI-150
通常単価:
4,683
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
【商品仕様】
・型番:LI-150
・変色精度:±2℃
・サイズ:ベース/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
・入数:1箱(40枚入)
・変色温度:150℃
・原色→変色:白→黒
・不可逆性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-631-16

型番
1-631-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,683円

40個入り

1パック

お見積り

Loading...

  1. 1

サーモラベル LI-150の型番1-631-16のページです。
型番1-631-16に関する仕様情報を記載しております。

1-631-16で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)