サーモラベルミニ NO.80【200個入り】

サーモラベルミニ NO.80
通常単価:
4,683
通常出荷日:
1日目

【特長】
・小さな部品の温度管理に便利です。
・粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
【商品仕様】
・型番:No.80
・変色精度:±2℃
・サイズ:5×5mm
・入数:1袋(200枚入)
・変色温度:80℃
・原色→変色:白→赤
・不可逆性
・※屋内専用です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-630-07

型番
1-630-07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,683円

200個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

サーモラベルミニ NO.80の型番1-630-07のページです。
型番1-630-07に関する仕様情報を記載しております。

1-630-07で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)