データミニ LR5011/温度ロガー

データミニ LR5011/温度ロガー
通常単価:
14,700
通常出荷日:
1日目

【特長】
・データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。
・データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
【商品仕様】
・型番:LR5011/温度ロガー
・本体
・サイズ:79×28×57mm
・チャンネル数:温度×1ch
・測定範囲:-40.0~+180.0℃
・メモリ:瞬時値:60000データ、統計値/15000データ(瞬時・最大・最小・平均値)
・インターフェース:赤外線通信(LR5091・5092)
・対応OS:Windows(R)XP(SP2以上)/Vista(TM)(SP1以上)/7
・電源:単3アルカリ乾電池×1個(付属)
・付属品:スタンド
・防塵・防水:IP54

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-5840-32

型番
1-5840-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,700円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

データミニ LR5011/温度ロガーの型番1-5840-32のページです。
型番1-5840-32に関する仕様情報を記載しております。

1-5840-32で型番確定

データミニ LR5011/温度ロガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)