風速・風量計 testo-425 セパレート

風速・風量計 testo-425 セパレート
通常単価:
62,524
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1台で風速・風量・温度を測定。
・最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。
・ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がよりスムーズになりました。
【商品仕様】
・型番:0560.4251
・センサー:セパレート
・測定範囲(温度/風速):-20~+70℃/0~+20m/s
・分解能:温度/0.1℃、風速/0.01m/s
・センサー:温度/サーミスタ、風速/熱線式
・精度:温度/±0.5℃(0~60℃)、±0.7℃(その他の範囲)、風速/±(0.03m/s+計測値の5%)
・計測頻度:2回/秒
・電源:006P乾電池(9V)×1個(テスト用付属)
・電池寿命:約20時間
・サイズ:64×182×40mm
・重量:約285g(電池含む)
・Hold、Max、Min、ポイント平均・時間平均計算機能付き
・電源オートオフ機能付き
・testo425

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-5305-02

型番
1-5305-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

62,524円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

風速・風量計 testo-425 セパレートの型番1-5305-02のページです。
型番1-5305-02に関する仕様情報を記載しております。

1-5305-02で型番確定

風速・風量計 testo-425 セパレートのレビュー