金属探知器 TY-30

金属探知器 TY-30
通常単価:
56,840
通常出荷日:
1日目

【特長】
・食品等に混入した金属の探知に。
・探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。(TY-30K、-30)
【商品仕様】
・型番:TY‐30
・探知方式:磁気誘導方式
・探知能力:ワイド(TY-30)/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、 スポット/(TY-30)虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知
・探知部サイズ:(TY-30)ワイド/40×90mm、スポット/35×30mm
・警報:LED赤ランプ・電子ブザー
・電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)
・サイズ(mm):55×245×57
・重量(g):290

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-4442-05

型番
1-4442-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56,840円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

金属探知器 TY-30の型番1-4442-05のページです。
型番1-4442-05に関する仕様情報を記載しております。

1-4442-05で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)