スライダック(単相据置型)RSC-15

スライダック(単相据置型)RSC-15
通常単価:
74,970
通常出荷日:
1日目

【特長】
・入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時等に使用できます。
【商品仕様】
・型番:RSC-15
・重量:18.1kg
・200V
・0~240V
・出力電流:20A
・3kVA
・※負荷接続200系及び100V20A以上はターミナルのみです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-438-06

型番
1-438-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

74,970円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

スライダック(単相据置型)RSC-15の型番1-438-06のページです。
型番1-438-06に関する仕様情報を記載しております。

1-438-06で型番確定

スライダック(単相据置型)RSC-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)