デジタル照度計 510-21

デジタル照度計 510-21
通常単価:
96,040
通常出荷日:
1日目

【特長】
・JIS C 7612(照度測定方法)に示された、4点法・5点法による平均照度を自動的に表示する平均照度演算機能付きです。
・USB接続で電源供給やパソコンとの通信が可能です。
【商品仕様】
・型番:510-21
・規格:JIS C 1609-1 2006[照度計]一般形AA級照度計に準拠
・光電素子:シリコンフォトダイオード
・応答速度:オートレンジ/5秒、マニュアルレンジ/2秒
・機能:レスポンス切替・レンジホールド・タイマーホールド・偏差表示・ オートパワーオフ・色補正係数設定機能・平均照度演算・ 光源高度測定・積算照度測定
・サイズ:67×177×38mm
・重量:260g
・電源:単3乾電池(テスト用内蔵)×2、またはUSB給電
・付属品:レコーダ出力プラグ、ソフトケース
・測定範囲(lx):0.00~9.99/99.9/999/9990/99900/999000

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-4019-11

型番
1-4019-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

96,040円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタル照度計 510-21の型番1-4019-11のページです。
型番1-4019-11に関する仕様情報を記載しております。

1-4019-11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)