Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃ φ3.2×3000mm

Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃ φ3.2×3000mm
通常単価:
22,344
通常出荷日:
お見積り

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・高温域での測定に適しています。
【商品仕様】
・温度範囲(℃):0~750
・シース部径(φmm):3.2
・シース部長さ(mm):3000
・材質:シース部/インコネル、リード線/ガラス
・リード線長:2m
・オメガコネクター付き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3947-04

型番
1-3947-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,344円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃ φ3.2×3000mmの型番1-3947-04のページです。
型番1-3947-04に関する仕様情報を記載しております。

1-3947-04で型番確定

Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃ φ3.2×3000mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)