デジタルパネルレコーダ 1005A-00-A-ST

デジタルパネルレコーダ 1005A-00-A-ST
通常単価:
83,888
通常出荷日:
16日目

【特長】
・「表示・判定・記録・通信」機能が1台に。
・画面表示の形式をボタン1つで切り替え可能(各CH個別/2CH同時/時刻・メモリ残量等)ですので知りたい情報をひと目で得られます。
・コンパレータ機能付きですので、測定値が設定範囲内であるかを判定・出力できます。
・外部トリガーからの入力信号で記録開始・終了を制御できます。
・計測データをmicroSDカード(付属)にCSV形式で記録できるので、パソコンでのデータ解析が容易です。
【商品仕様】
・型番:1005A-00-A-ST
・測定項目:電圧
・測定ch数:2
・測定範囲(各レンジ):±1.9999V/±19.999V/±199.99V
・測定間隔:10ms~60min(21段階)
・測定精度:±0.05%rdg±2dgt
・機能:コンパレータ・記録開始/終了制御(外部トリガー・タイマー)・ピークホールド
・サンプリング(付属microSD):
・入力端子:M3ネジ式(絶縁入力方式
・電源:AC100VまたはDC24V(DC20?28V)
・サイズ:96×142×48
・重量:約500g
・付属品:電源ケーブル・microSDカード(1GB)・パネル取付金具

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3854-01

型番
1-3854-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

83,888円

1個

16日目

Loading...

  1. 1

デジタルパネルレコーダ 1005A-00-A-STの型番1-3854-01のページです。
型番1-3854-01に関する仕様情報を記載しております。

1-3854-01で型番確定

デジタルパネルレコーダ 1005A-00-A-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)