ウェット用膜厚測定器 234R/VII

ウェット用膜厚測定器 234R/VII
通常単価:
92,120
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ウェット状(未乾燥)の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
・ホルダー(別売)を使用する事で、手の届かない場所や機械駆動部周辺等での測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:234R/VII
・材質:ステンレス
・寸法:φ50×12mm
・重量:150g
・皮カバー付き
・ISO2808・ASTM D1212・JIS K5600適合品
・測定範囲:000~1000μm
・1目盛:50μm
・ロータリーゲージ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3657-07

型番
1-3657-07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

92,120円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ウェット用膜厚測定器 234R/VIIの型番1-3657-07のページです。
型番1-3657-07に関する仕様情報を記載しております。

1-3657-07で型番確定

ウェット用膜厚測定器 234R/VIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)