ウェット用膜厚測定器 234R/III

ウェット用膜厚測定器 234R/III
通常単価:
92,120
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ウェット状(未乾燥)の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
・ホルダー(別売)を使用する事で、手の届かない場所や機械駆動部周辺等での測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:234R/III
・材質:ステンレス
・寸法:φ50×12mm
・重量:150g
・皮カバー付き
・ISO2808・ASTM D1212・JIS K5600適合品
・測定範囲:000~0125μm
・1目盛:5μm
・ロータリーゲージ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3657-03

型番
1-3657-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

92,120円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ウェット用膜厚測定器 234R/IIIの型番1-3657-03のページです。
型番1-3657-03に関する仕様情報を記載しております。

1-3657-03で型番確定

ウェット用膜厚測定器 234R/IIIのレビュー