マルチクロスカッター 295/V

マルチクロスカッター 295/V
通常単価:
87,220
通常出荷日:
1日目

【特長】
・塗膜やコーティング膜の密着テスト(碁盤目試験)用のカッターで、碁盤目状のクロスカットが容易にできます。
【商品仕様】
・型番:295/V
・刃間隔(mm):1
・刃枚数:11枚(100マス用)
・材質:本体/プラスチック、刃/ハイス鋼
・重量:120g
・EN ISO2409・ASTM D3359・JIS K5600適合品
・付属品:ルーペ・ブラシ・収納ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3656-03

型番
1-3656-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

87,220円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マルチクロスカッター 295/Vの型番1-3656-03のページです。
型番1-3656-03に関する仕様情報を記載しております。

1-3656-03で型番確定

マルチクロスカッター 295/Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)