高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー KDM30-1MPaG-B-BL

高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー KDM30-1MPaG-B-BL
通常単価:
28,910
通常出荷日:
1日目

【特長】
・首振りおよび表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
【商品仕様】
・型番:KDM30-1MPaG-B-BL
・測定範囲:0~1.000MPaG
・電源:006P(9V)乾電池×1個(付属)
・測定流体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
・精度:±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
・機能:サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
・材質:接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
・接続ネジサイズ:G1/4
・サイズ:80×48×128.5mm
・重量:約180g(電池含む)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3559-02

型番
1-3559-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,910円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー KDM30-1MPaG-B-BLの型番1-3559-02のページです。
型番1-3559-02に関する仕様情報を記載しております。

1-3559-02で型番確定

高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー KDM30-1MPaG-B-BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)