2.4GHzワイヤレスフレキシブルスコープ φ4.5mm×2m

2.4GHzワイヤレスフレキシブルスコープ φ4.5mm×2m
通常単価:
82,908
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ワイヤレスでモニターへ表示できます。
・モニターはマグネットホルダーで自由に固定でき、フレキシブルスコープへの取り付けも可能です。
【商品仕様】
・型番:3R-WFXS03-452
・チューブサイズ:φ4.5mm×2m
・解像度:静止/960×240、動画/640×480
・電源:フレキシブルスコープ/単3乾電池×4本、LCDモニター/内蔵バッテリー
・サイズ:フレキシブルスコープ/186×41×145mm(チューブ除く)、LCDモニター/100×25×70mm
・重量:フレキシブルスコープ/450g、LCDモニター/140g <フレキシブルスコープ>
・撮像素子:CMOSイメージセンサー
・画素数:640×480(PAL・NTSC)
・視野角:45°
・受信可能距離:10m
・防水:IP67(レンズ・チューブ)
・フレームレート:30fps
・表示:3.5TFT液晶
・メモリ:MicroSDカード(2GB)
・インターフェース:USB・SDカード
・セット内容:フレキシブルスコープ、LCDモニター、MicroSDカード(2GB)、ミラー、マグネット、マグネットホルダー、ラバーリング、USB・ビデオ・延長(約1m)ケーブル×各1本、フック、ソフトウェアCD

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3514-02

型番
1-3514-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

82,908円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

2.4GHzワイヤレスフレキシブルスコープ φ4.5mm×2mの型番1-3514-02のページです。
型番1-3514-02に関する仕様情報を記載しております。

1-3514-02で型番確定

2.4GHzワイヤレスフレキシブルスコープ φ4.5mm×2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)