高輝度LEDスポット照明 専用電源

高輝度LEDスポット照明 専用電源
通常単価:
16,660
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:LPACMI-0510W-R7
・専用電源(ACアダプター付き)
・定格入力電圧:AC100~240V
・アナログ調光可

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3481-11

型番
1-3481-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,660円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

高輝度LEDスポット照明 専用電源の型番1-3481-11のページです。
型番1-3481-11に関する仕様情報を記載しております。

1-3481-11で型番確定

高輝度LEDスポット照明 専用電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)