風速・風量計 TM-412

風速・風量計 TM-412
通常単価:
24,794
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・型番:TM-412
・測定項目:風速・温度
・測定範囲:風速・風量・温度/0.4~45m/s・0~9999kL・?20~+50℃
・精度:風速・温度/±3%rdg+0.2m/s・±1℃
・分解能:風速・風量・温度/0.1m/s・0.1kL・0.1℃
・サンプリング:2.5回/秒
・機能:メモリ(99件)・MAX/MIN/AVE表示・ホールド・バックライト
・電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:本体/56×38×135mm、センサー/67×31×135mm(ケーブル長950mm)
・重量:230g(電池含まず)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3458-01

型番
1-3458-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,794円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

風速・風量計 TM-412の型番1-3458-01のページです。
型番1-3458-01に関する仕様情報を記載しております。

1-3458-01で型番確定