ミニテスト70 70FN

ミニテスト70 70FN
通常単価:
115,640
通常出荷日:
8日目

【特長】
・コンパクトタイプで操作が容易です。
・内部で信号をデジタル処理するSIDSPセンサーで、再現性に優れています。
・素地の材質を自動で識別します。
【商品仕様】
・型番:70FN
・測定方式:鉄/電磁誘導式、非鉄/渦電流式
・測定範囲:鉄/0~3000μm、非鉄/0~2500μm
・最小分解能:0.5μm
・精度:1点校正/±(1.5μm+3%)、2点校正/±(1.5μm+2%)
・素地最低厚:鉄/500μm、非鉄/40μm
・機能:測定回数・最高/最低/平均値・標準偏差
・電源:単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
・サイズ:27×27×150mm
・重量:約80g(電池含む)
・DIN EN ISO1461他・ASTM B244他準拠
・測定対象:鉄・非鉄
・プローブタイプ:内蔵式
・付属品:ゼロ板、基準板、ストラップ、収納ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3244-02

型番
1-3244-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

115,640円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

ミニテスト70 70FNの型番1-3244-02のページです。
型番1-3244-02に関する仕様情報を記載しております。

1-3244-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)