エレクトロスライダー ES-210

エレクトロスライダー ES-210
通常単価:
23,520
通常出荷日:
1日目

【特長】
・サイリスターによる電圧調整器で、コンセントに差し込むだけで、交流電圧をコントロールできます。
【商品仕様】
・型番:ES-210
・相数:1
・サイズ:148×96×90mm
・負荷接続:端子接続ターミナル
・200V
・20~196V
・定格電圧:10A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3169-03

型番
1-3169-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,520円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

エレクトロスライダー ES-210の型番1-3169-03のページです。
型番1-3169-03に関する仕様情報を記載しております。

1-3169-03で型番確定

エレクトロスライダー ES-210のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)