(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロート式レベルスイッチ KSシリーズ
  • SALE 2020/03/31まで

フロート式レベルスイッチ KSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,972円~ 特別価格
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・接点は信頼性が高く100万回(200V、50VAmax・コイル駆動)以上の長寿命を持っています。
・フロートを逆にセットすれば、上昇OFFになります(リバーシブル)。

(i)ご注意

  • 制御にはコントロールユニットが別途必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 最大開閉電流
    0.5A
  • 最大開閉容量
    50VA 50W(コイル負荷 8VA)
  • 最大使用電圧
    AC300V DC300V
  • 接触抵抗
    100mΩ以下(初期値)
  • 接点間耐電圧
    DC400V(1分間)
  • 絶縁耐圧
    AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
  • 絶縁抵抗
    100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
タイプ

絞り込み

  • 側面取付(上昇ON・1点検出)
  • 標準タイプ(上昇ON・1点検出)
  • 耐熱タイプ(上昇ON・1点検出)
  • 解除
使用可能温度

絞り込み

  • 100℃
  • 200℃
  • 解除
商品詳細種別

絞り込み

  • 側面取付
  • 標準タイプ
  • 耐熱タイプ
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
標準タイプ(上昇ON・1点検出)
100℃
標準タイプ

在庫品1日目

当日出荷可能

2,972
2,941

型番 : 1-3120-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,972
2,941

スペック

  • タイプ
    標準タイプ(上昇ON・1点検出)
  • 最大開閉電流
    0.5A
  • 最大開閉容量
    50VA 50W(コイル負荷 8VA)
  • 最大使用電圧
    AC300V DC300V
  • 使用可能温度
    100℃
  • 接触抵抗
    100mΩ以下(初期値)
  • 接点間耐電圧
    DC400V(1分間)
  • 絶縁耐圧
    AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
  • 絶縁抵抗
    100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
  • 商品詳細種別
    標準タイプ
  • 材質
    ステンレス
側面取付(上昇ON・1点検出)
100℃
側面取付

在庫品1日目

当日出荷可能

4,503
4,457

型番 : 1-3120-02
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,503
4,457

スペック

  • タイプ
    側面取付(上昇ON・1点検出)
  • 最大開閉電流
    0.5A
  • 最大開閉容量
    50VA 50W(コイル負荷 8VA)
  • 最大使用電圧
    AC300V DC300V
  • 使用可能温度
    100℃
  • 接触抵抗
    100mΩ以下(初期値)
  • 接点間耐電圧
    DC400V(1分間)
  • 絶縁耐圧
    AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
  • 絶縁抵抗
    100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
  • 商品詳細種別
    側面取付
  • 材質
    ステンレス
耐熱タイプ(上昇ON・1点検出)
200℃
耐熱タイプ

在庫品1日目

当日出荷可能

13,057
12,781

型番 : 1-3120-03
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 13,057
12,781

スペック

  • タイプ
    耐熱タイプ(上昇ON・1点検出)
  • 最大開閉電流
    0.5A
  • 最大開閉容量
    50VA 50W(コイル負荷 8VA)
  • 最大使用電圧
    AC300V DC300V
  • 使用可能温度
    200℃
  • 接触抵抗
    100mΩ以下(初期値)
  • 接点間耐電圧
    DC400V(1分間)
  • 絶縁耐圧
    AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
  • 絶縁抵抗
    100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
  • 商品詳細種別
    耐熱タイプ
  • 材質
    ステンレス

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

フロート式レベルスイッチ KSシリーズのレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 残量を測るために2019/06/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    洗剤のタンクの残量を測るために利用しました。ネットで他のメーカー等検索しましたが、他は入手が遅いので短納期で届くミスミで購入しました。入っている容器の口が小さいため、狭い所に使用できる比較的小さいサイズのものを選定しました。洗剤を使うのでステンレス製で良かったです。また、特に不具合はなく使用できました。長さが短かったので、延長して使いました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)