膜厚計 CG204

膜厚計 CG204
通常単価:
46,256
通常出荷日:
1日目

【特長】
・サブストレート(鉄・非鉄)を自動で認識します。
【商品仕様】
・型番:CG204
・測定原理:鉄/磁力誘電、非鉄/渦電流
・精度:±3%
・最小直径:鉄/φ7mm・275.6mils、非鉄/φ5mm・196.9mils
・最小曲率半径:鉄/1.5mm・59.06mils、非鉄/3mm・118.1mils
・最小厚み:鉄/0.5mm・19.69mils、非鉄/0.3mm・11.81mils
・機能:連続測定・最小/最大/平均値表示
・インターフェース:USB
・対応OS:Windows(R)XP/VistaTM(32bit)/7(32・64bit)
・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
・サイズ:50×23×110mm
・重量:100g
・測定範囲:0~1250μm・0~49mils
・分解能:0.1μm・0.004mils
・付属品:校正鉄・アルミニウム、USBケーブル、ソフトウェア、ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2836-01

型番
1-2836-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

46,256円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

膜厚計 CG204の型番1-2836-01のページです。
型番1-2836-01に関する仕様情報を記載しております。

1-2836-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)