ポータブル色差計 TCD100

ポータブル色差計 TCD100
通常単価:
193,060
通常出荷日:
1日目

【特長】
・パソコンとの接続により、検査・データ管理が可能です。
【商品仕様】
・型番:TCD100
・サイズ:170×50×48.8mm
・重量:204g
・測定範囲:L/0~100、a・b/-128~+127
・精度:0.2△E^ab
・繰り返し性:標準偏差△E^ab0.2以内
・センサー:シリコンPD(アレー)
・測定時間:約3秒
・自動閉鎖:5分後
・表示:△E^ab・CIE_Lab・△L/a/b・CIE_Lch
・インターフェース:USB
・対応OS:Windows(R)XP
・電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)またはAC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
・付属品:USB接続ケーブル、Dataviewソフトウェア、キャリングケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2691-01

型番
1-2691-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

193,060円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ポータブル色差計 TCD100の型番1-2691-01のページです。
型番1-2691-01に関する仕様情報を記載しております。

1-2691-01で型番確定