スタンド型ルーペ ビッグアイ MA2倍 BEL-S3-MA2

スタンド型ルーペ ビッグアイ MA2倍 BEL-S3-MA2
通常単価:
22,442
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・レンズ面が大きく、見やすいです。
・レンズはクリップ式ですので交換が容易です。
・台座は鉄板入りで安定性に優れています。
・BELタイプのライトは角度を自在に調節できます。
【商品仕様】
・型番:MA2X BEL-S3-MA2
・仕様:LEDライト付き
・倍率:2.0×
・レンズサイズ(mm):φ130
・レンズ材質:PMMA(アクリル)
・▼非球面凸レンズ(マルチコート/光の反射を抑える多層膜コーティング+キズ防止コート+撥水コート)
・本体材質:ABS樹脂、鉄、ポリカーボネート
・本体サイズ:210×180×300mm(直立時)
・レンズ収納ケース付き
・光源:昼光色LED×3灯
・明るさ:約1800lx(20cm時)
・▼3段階調整(HIGH/LOW/OFF)
・電源:ACアダプター(付属)
・電源コード長:約1.8m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2566-05

型番
1-2566-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,442円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

スタンド型ルーペ ビッグアイ MA2倍 BEL-S3-MA2の型番1-2566-05のページです。
型番1-2566-05に関する仕様情報を記載しております。

1-2566-05で型番確定

スタンド型ルーペ ビッグアイ MA2倍 BEL-S3-MA2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)