スタンド型ルーペ F角型レンズ

スタンド型ルーペ F角型レンズ
通常単価:
3,602
通常出荷日:
1日目

【特長】
・クリップ取り付け式ですので、交換が容易です。
【商品仕様】
・型番:F角型レンズ
・交換用レンズ
・倍率:1.8×
・レンズサイズ(mm):300×250
・ビッグアイ
・材質:PMMA(アクリル)フレネル

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2565-01

型番
1-2565-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

スタンド型ルーペ F角型レンズの型番1-2565-01のページです。
型番1-2565-01に関する仕様情報を記載しております。

1-2565-01で型番確定

スタンド型ルーペ F角型レンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)