携帯式デジタル顕微鏡(紫外線・赤外線タイプ) 白色/紫外線タイプ

携帯式デジタル顕微鏡(紫外線・赤外線タイプ) 白色/紫外線タイプ
通常単価:
32,144
通常出荷日:
1日目

【特長】
・白色LEDと紫外線/赤外線LEDとの切替えができます。
・紫外線タイプは金属表面の傷・昆虫の観察などに適しています。
・赤外線タイプは葉脈・繊維の観察、印刷物のドット観察などに適しています。
【商品仕様】
・型番:VIEWTER-500UV
・イメージセンサー:1/3インチ500万画素CMOSセンサー
・焦点距離:0~60mm(付属レンズカバー使用時)
・倍率:10~200倍(15インチモニタ表示時)
・保存形式:JPEG、AVI
・メモリ:SD/SDHCカード(最大32GB)
・液晶:3.5インチ液晶モニタ
・電源:充電式(1800mAh内蔵リチウムイオンバッテリー)
・サイズ:約117×75×67mm
・重量:約170g
・付属品:有線コントローラー、レンズカバー(60・200/80・150倍)、 AC/USB充電アダプタ、SDHCカード(4GB)
・LED:白色/紫外線タイプ
・倍率(光学/デジタル):10~200×/800×
・紫外線・赤外線タイプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2531-11

型番
1-2531-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,144円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

携帯式デジタル顕微鏡(紫外線・赤外線タイプ) 白色/紫外線タイプの型番1-2531-11のページです。
型番1-2531-11に関する仕様情報を記載しております。

1-2531-11で型番確定

携帯式デジタル顕微鏡(紫外線・赤外線タイプ) 白色/紫外線タイプのレビュー