交流電圧調整器 VS-215

交流電圧調整器 VS-215
通常単価:
31,920
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:VS-215
・サイズ:94×168×89mm
・負荷接続:端子接続ターミナル
・電源入力:ターミナル付き電源コード(2m)
・重量:1kg
・入力電圧:AC200/220V
・出力電圧:AC75~196V
・最大使用電流:15A

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2241-04

型番
1-2241-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

31,920円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

交流電圧調整器 VS-215の型番1-2241-04のページです。
型番1-2241-04に関する仕様情報を記載しております。

1-2241-04で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)