デジタルマイクロスコープ 簡易標準XYステージ

デジタルマイクロスコープ 簡易標準XYステージ
通常単価:
49,000
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:AXY-52
・簡易標準XYステージ
・サイズ(mm):100×100×45

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2192-11

型番
1-2192-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,000円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルマイクロスコープ 簡易標準XYステージの型番1-2192-11のページです。
型番1-2192-11に関する仕様情報を記載しております。

1-2192-11で型番確定

デジタルマイクロスコープ 簡易標準XYステージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)