生物顕微鏡 BM2100 40~1000×

生物顕微鏡 BM2100 40~1000×
通常単価:
209,720
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:BM2100
・接眼レンズ:WF10×(視野数22)
・対物レンズ:4×・10×・40×・100×(プランアクロマートレンズ)
・焦点調節:一軸粗微動方式
・眼幅範囲:48~75mm
・ステージ:216×150mm
・コンデンサ:アッベ式(NA1.25)
・光源:LED照明
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:1.83m
・サイズ:232×317×402mm
・重量:9.0kg
・総合倍率:40×~1000×

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-1619-01

型番
1-1619-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

209,720円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

生物顕微鏡 BM2100 40~1000×の型番1-1619-01のページです。
型番1-1619-01に関する仕様情報を記載しております。

1-1619-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)