セミプラノレンズ生物顕微鏡 単眼 40~400× E-136

セミプラノレンズ生物顕微鏡 単眼 40~400× E-136
通常単価:
55,860
通常出荷日:
1日目

【特長】
・セミプラノ対物レンズの採用により、従来のアクロマートレンズより光学性能が1.5倍も向上しました。
・鏡筒が360度回転しますので手前からの観察もできます。
【商品仕様】
・型番:E-136
・単眼:単眼
・接眼レンズ:10×(WF10×)1個
・対物レンズ:4×・10×・40×(S)(セミプラノレンズ)
・焦点調節:一軸粗微動方式
・ステージ:120×120mm
・フィルター:ブルー(φ32mm 1.3mm厚)×1個
・照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ250V/0.5A)
・照明:6V 20Wハロゲン電球 ベースからの透過式
・電源コード長:約1.65m(3Pプラグ)
・総合倍率:40×~400×
・サイズ:約250×175×360mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0-8145-01

型番
0-8145-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

55,860円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

セミプラノレンズ生物顕微鏡 単眼 40~400× E-136の型番0-8145-01のページです。
型番0-8145-01に関する仕様情報を記載しております。

0-8145-01で型番確定

セミプラノレンズ生物顕微鏡 単眼 40~400× E-136のレビュー