(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクストラメタルポリッシュ

エクストラメタルポリッシュ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,735
通常出荷日:
11日目

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

17560

型番
17560
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 重量
(g)

2,735円

1個

11日目

みがき 667

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ピカールネリ 画像

ピカールネリ

日本磨料工業

ピカールケアー 画像

ピカールケアー

日本磨料工業

基本情報

容量 500 トラスココード 135-3008

エクストラメタルポリッシュの型番17560のページです。
型番17560に関する仕様情報を記載しております。

17560で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

エクストラメタルポリッシュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)