GENTOS Gシリーズ ペンライト 004DG

GENTOS Gシリーズ ペンライト 004DG

通常単価:
2,015
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・フォーカスコントロール付です

(i)ご注意

  • 電球交換できません
    LEDは決して直視しないでください

基本スペック

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 全光束(lm)
    18
  • 外径(mm)
    16.2
  • 全長(mm)
    142
  • 使用電池本数(本)
    単4アルカリ電池×2
  • 実用点灯時間(h)
    約8
  • JANコード
    4950654036794
  • トラスココード
    779-7966
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

在庫品1日目

当日出荷可能

2,015

型番 : GF-004DG
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,015
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 全光束(lm)
    18
  • 外径(mm)
    16.2
  • 全長(mm)
    142
  • 使用電池本数(本)
    単4アルカリ電池×2
  • 実用点灯時間(h)
    約8
  • JANコード
    4950654036794
  • トラスココード
    779-7966
  • 質量(g)
    60
  • 材質
    本体:アルミ
  • 付属品
    テスト用電池・ペンクリップ・ストラップ
  • 特長
    保護等級:IP54(GF-004DG)、IP66/67(GF-005DG、GF-007DG)
  • 仕様
    防塵防滴仕様・2m落下耐久

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

GENTOS Gシリーズ ペンライト 004DGのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 自動車・オートバイの整備等2018/10/29
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    もっと明るいペンライトもありますが整備で使う場合は明るすぎて見辛いばあいもあり、これぐらいがちょうど良い。とはいっても十分明るく使いやすい。
    ユーザー登録すれば5年のメーカー保証が受けられるそうなので、仕事で使う上で信頼がおけます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小さすぎず大きすぎず、取り回しのしやすいサイズで良い。
    明るさも十分でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)