ASH インパクトレンチ用エクステンションバー12.7□×150mm

ASH インパクトレンチ用エクステンションバー12.7□×150mm
通常単価:
2,288
通常出荷日:
5日目

【特長】
・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
・ソケット延長の中継ぎとし使用します。
【商品仕様】
・全長(mm):150
・差込角(mm):12.7
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676034303
・トラスココード:816-5477
・質量:220g
【材質/仕上】
・材質:SCM435
・表面処理:カチオン電着塗装

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UE0415

型番
UE0415
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,288円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ASH インパクトレンチ用エクステンションバー12.7□×150mmの型番UE0415のページです。
型番UE0415に関する仕様情報を記載しております。

UE0415で型番確定

ASH インパクトレンチ用エクステンションバー12.7□×150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)