TRUSCO 繰出し型メタルルーペ 16倍率

TRUSCO 繰出し型メタルルーペ 16倍率
通常単価:
2,829
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・工場・オフィス・作業場での必需品です。
・使い易い普及型です。
【用途】
・一般検査用。
【商品仕様】
・倍率(倍):16
・レンズ寸法(mm):21
・幅(mm):47
・奥行(mm):28
・高さ(mm):17
・クロームナシジメッキ
・JANコード:4989999464825
・トラスココード:786-9088
・質量:36g
【材質/仕上】
・レンズ:ガラス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SUT-16

型番
SUT-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,829円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

TRUSCO 繰出し型メタルルーペ 16倍率の型番SUT-16のページです。
型番SUT-16に関する仕様情報を記載しております。

SUT-16で型番確定

TRUSCO 繰出し型メタルルーペ 16倍率のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)