• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

TRUSCO 薄型フラップホイール 50X5X6 #100 5個入

TRUSCO 薄型フラップホイール 50X5X6 #100 5個入
通常単価:
2,214
通常出荷日:
1日目

【特長】
・細かい部品加工・修正作業に最適です。
・極小のバリ取り作業に使用できます。
・薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
【用途】
・小型ワークの研磨用。
・細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。
・使用工具:マイクログラインダー。
【商品仕様】
・軸径(mm):6
・粒度(#):100
・外径(mm):50
・軸長(mm):40
・羽根枚数(枚):約103
・最高使用回転数(rpm):10000
・幅(mm):5
・箱入数(個):5
・最高使用回転数:10000rpm
・JANコード:4989999463811
・トラスココード:793-3576
・質量:160.5g
【材質/仕上】
・軸:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UF5005-100

型番
UF5005-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,214円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO 薄型フラップホイール 50X5X6 #100 5個入の型番UF5005-100のページです。
型番UF5005-100に関する仕様情報を記載しております。

UF5005-100で型番確定

TRUSCO 薄型フラップホイール 50X5X6 #100 5個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)