• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

TRUSCO 薄型ミニフラップホイール 30X5X3 #320 5個入

TRUSCO 薄型ミニフラップホイール 30X5X3 #320 5個入
通常単価:
2,091
通常出荷日:
2日目

【特長】
・一般金属用です。
・研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
・放熱効果が大きくワークを変質させません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
・回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
【用途】
・小型ワークの研磨用。
・細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。
・使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
【商品仕様】
・軸径(mm):3
・粒度(#):320
・外径(mm):30
・軸長(mm):30
・羽根枚数(枚):約67
・最高使用回転数(rpm):25000
・幅(mm):5
・JANコード:4989999463491
・トラスココード:793-3100
・質量:60.5g
【材質/仕上】
・軸:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK3005-320

型番
SK3005-320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,091円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO 薄型ミニフラップホイール 30X5X3 #320 5個入の型番SK3005-320のページです。
型番SK3005-320に関する仕様情報を記載しております。

SK3005-320で型番確定

TRUSCO 薄型ミニフラップホイール 30X5X3 #320 5個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)