ネプロス 9.5sq.ソケットレンチセット用ゴムリングセット

ネプロス 9.5sq.ソケットレンチセット用ゴムリングセット
通常単価:
1,988
通常出荷日:
2日目

【特長】
・カラーゴムリングで他の人と区別できます。
・4色からお好きな色をお選び下さい。
【用途】
・ネプロス用ゴムリング
【商品仕様】
・適合機種:NTX770・747等のソケットレンチセット
・セット内容:ゴムリングNo.1×21・No.2×3・No.3×3・No.4×3・No.5×1・No.6×2・No.7×1
・色:赤
・JANコード:4989433128344
・トラスココード:807-0653
・質量:11g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTYR34RX

型番
NTYR34RX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,988円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

ネプロス 9.5sq.ソケットレンチセット用ゴムリングセットの型番NTYR34RXのページです。
型番NTYR34RXに関する仕様情報を記載しております。

NTYR34RXで型番確定

ネプロス 9.5sq.ソケットレンチセット用ゴムリングセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)