ネプロス No.12ゴムリングセット

ネプロス No.12ゴムリングセット
通常単価:
237
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・カラーゴムリングで他の人と区別できます。
・4色からお好きな色をお選び下さい。
【用途】
・ネプロス用ゴムリング
【商品仕様】
・セット内容:No.12ゴムリングX1個
・色:黄
・JANコード:4989433128160
・トラスココード:807-0647
・質量:1g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTYR1201Y

型番
NTYR1201Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

237円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ネプロス No.12ゴムリングセットの型番NTYR1201Yのページです。
型番NTYR1201Yに関する仕様情報を記載しております。

NTYR1201Yで型番確定

ネプロス No.12ゴムリングセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)