ネプロス No.9ゴムリングセット

ネプロス No.9ゴムリングセット
通常単価:
447
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・カラーゴムリングで他の人と区別できます。
・4色からお好きな色をお選び下さい。
【用途】
・ネプロス用ゴムリング
【商品仕様】
・セット内容:No.9ゴムリングX3個
・色:赤
・JANコード:4989433128061
・トラスココード:807-0634
・質量:1g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTYR0903R

型番
NTYR0903R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

447円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ネプロス No.9ゴムリングセットの型番NTYR0903Rのページです。
型番NTYR0903Rに関する仕様情報を記載しております。

NTYR0903Rで型番確定

ネプロス No.9ゴムリングセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)