ネプロス No.7ゴムリングセット

ネプロス No.7ゴムリングセット
通常単価:
227
通常出荷日:
1日目

【特長】
・カラーゴムリングで他の人と区別できます。
・4色からお好きな色をお選び下さい。
【用途】
・ネプロス用ゴムリング
【商品仕様】
・セット内容:No.7ゴムリングX1個
・色:青
・JANコード:4989433127996
・トラスココード:807-0625
・質量:1g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTYR0701B

型番
NTYR0701B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

227円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ネプロス No.7ゴムリングセットの型番NTYR0701Bのページです。
型番NTYR0701Bに関する仕様情報を記載しております。

NTYR0701Bで型番確定

ネプロス No.7ゴムリングセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)