ネプロス 6.3sq.E型トルクスレンチセット[5コ組]

ネプロス 6.3sq.E型トルクスレンチセット[5コ組]
通常単価:
6,988
通常出荷日:
3日目

【特長】
・KTC独自のパワーフィット形状を差込角に採用しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・セット内容:NTQ4E4・E5・E6・E8・E10
・セット入数(個):5
・JANコード:4989433127392
・トラスココード:807-0595
・質量:200g
【セット内容/付属品】
・ソケットホルダ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTQ4E05A

型番
NTQ4E05A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,988円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ネプロス 6.3sq.E型トルクスレンチセット[5コ組]の型番NTQ4E05Aのページです。
型番NTQ4E05Aに関する仕様情報を記載しております。

NTQ4E05Aで型番確定

ネプロス 6.3sq.E型トルクスレンチセット[5コ組]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)