ネプロス 9.5sq.ヘキサゴンビットソケット5mm

ネプロス 9.5sq.ヘキサゴンビットソケット5mm
通常単価:
2,588
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):5
・全長(mm):48
・差込角(mm):9.5
・JANコード:4989433119632
・トラスココード:807-0326
・質量:25g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NBT3-05

型番
NBT3-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,588円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ネプロス 9.5sq.ヘキサゴンビットソケット5mmの型番NBT3-05のページです。
型番NBT3-05に関する仕様情報を記載しております。

NBT3-05で型番確定

ネプロス 9.5sq.ヘキサゴンビットソケット5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)