ASH LC045N用六角棒スパナヘッド6mm

ASH LC045N用六角棒スパナヘッド6mm
通常単価:
2,990
通常出荷日:
5日目

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用。
【商品仕様】
・全長(mm):58
・適用機種:LC045N・LCQ045N・MTQ045N
・対辺寸法(mm):6
・差込径(φ):12
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676010864
・トラスココード:816-5338
・質量:100g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ(六角ビット部:黒染め)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCX0406

型番
LCX0406
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,990円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ASH LC045N用六角棒スパナヘッド6mmの型番LCX0406のページです。
型番LCX0406に関する仕様情報を記載しております。

LCX0406で型番確定

ASH LC045N用六角棒スパナヘッド6mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)