ASH LC045N用スパナヘッド17mm

ASH LC045N用スパナヘッド17mm
通常単価:
2,273
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用。
【商品仕様】
・全長(mm):67
・適用機種:LC045N・LCQ045N・MTQ045N
・対辺寸法(mm):17
・差込径(φ):12
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676010154
・トラスココード:816-5294
・質量:140g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCS0417

型番
LCS0417
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,273円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ASH LC045N用スパナヘッド17mmの型番LCS0417のページです。
型番LCS0417に関する仕様情報を記載しております。

LCS0417で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)