ASH LC045N用めがねヘッド17mm

ASH LC045N用めがねヘッド17mm

通常単価:
2,146
通常出荷日:
5日目

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用します。
【商品仕様】
・全長(mm):71
・適用機種:LC045N・LCQ045N・MTQ045N
・対辺寸法(mm):17
・差込径(φ):12
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676009578
・トラスココード:816-5263
・質量:120g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,146

型番 : LCR0417
通常出荷日 5日目
通常単価 2,146

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)