OLFA ツーウェイカッターA型

OLFA ツーウェイカッターA型

通常単価:
258
通常出荷日:
11日目

【特長】
・折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える小型カッターです。
【用途】
・事務や軽作業に適した小型刃を使用しています。
【商品仕様】
・全長(mm):129.8
・適合替刃:SB10K、SB50K、BB10K、BB50K
・刃厚(mm):0.38
・JANコード:4901165102447
・トラスココード:808-5532
・質量:23.3g
【材質/仕上】
・本体(樹脂部):ABS樹脂
・本体(金属部):ステンレス鋼(SUS34)
・刃:合金工具鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
55B

11日目

258

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 55B
通常出荷日 11日目
通常単価 258

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

OLFA ツーウェイカッターA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)